製品の公開
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
    Martin

    P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures

    Google翻訳”,

    特徴

    • Martin Creative LED照明器具の設置用屋内/屋外電源+データ供給ユニット
    • インストールアプリケーションに最適
    • 器具接続用の電源+データ出力を1つ備えています
    • デイジーチェーン接続を容易にする内蔵ネットワークスイッチ
    • リアルタイムフィードバックを提供するステータスLED
    • 簡単な診断のためのローカルテストボタン
    • 内蔵の電力制御により、フル出力が必要ない場合にデイジーチェーンごとに照明器具を増やすことができます。
    • 休止モードを内蔵し、システムを使用していないときに電力を節約します。
    • Art-Net、sACN、Martin P3と互換性あり
    • 内部配線端子を装備し、現場でのケーブル長さのカスタマイズを容易にします。
    • 壁掛け可能
    • IP66定格

    Martin P3 PowerPort 500 IP Installは、MartinのCreative LED照明器具にシームレスな電力とデータを供給し、屋内外の設置用途に最適です。安定した電力供給と高速・大容量のデータ配信を融合し、照明器具の設置を簡素化します。ハウジングは、最も過酷な環境にも設置できるよう設計されています。

    設計者やインテグレーターに最大限の柔軟性を提供するため、Art-Net、sACN、そしてMartinの受賞歴のあるP3制御プロトコルといった業界標準プロトコルを使用して駆動できます。ローカルでの設定やセットアップは不要で、導入が容易なだけでなく、照明器具から離れた場所に電源を設置することも可能になります。ケーブルの延長、デイジーチェーンあたりの照明器具数の増加、分岐の分岐にも対応しています。内蔵ネットワークスイッチによりサードパーティ製スイッチは不要になり、電力制限制御によりデイジーチェーンあたりの照明器具数を増やしながら省エネ対策も実現できます。

    P3 PowerPort 500 IP Installは、すべての入出力を過負荷やサージから保護し、内蔵のフェイルセーフバイパス技術により、単一のユニット障害によるネットワーク全体の混乱を防ぐ、堅牢で信頼性の高いソリューションです。さらに、P3 PowerPort 500は、1本のケーブルで照明器具にデータと電力を供給します。さらに、ローカルステータス表示LEDとテストボタンを備えているため、コントローラーやコンピューターの前に人が物理的に立つ必要がありません。

    すべての P3 PowerPort 対応 Creative LED 照明器具は、同じデイジーチェーン上でも P3 PowerPort 500 IP Install とペアリングできます。


    仕様
    • Here’s the information formatted as bullet points:

      Common Applications

      • Ideal for system integrators building systems with Martin Creative LED fixtures.
      • Suited for rental companies creating a fleet of fixtures and supporting infrastructure.
      • Perfect for installation customers complementing fixture installations with the necessary supporting infrastructure.

      Specifications

      Physical

      • Width: 325.0 mm (12.8 in.)
      • Height: 84.0 mm (3.3 in.)
      • Depth: 385.0 mm (15.2 in.)
      • Weight: 9.5 kg (20.9 lbs.)

      Control and Programming

      • Control Protocols: P3, sACN, Art-Net, and RDM over Art-Net
      • Protocol Detection: Automatic
      • Settings and Feedback: P3 or RDM over Art-Net
      • Unit Identification: User-settable ID number
      • Art-Net Compliance: Art-Net 1, 2, 3, and 4 (including RDM over Art-Net)
      • sACN Compliance: ANSI E1.31 - 2018
      • Martin P3 Compliance: P3 System Controller Software 6.1.0 or newer
      • Ethernet Transceiver IN: 100/1000Mbit (with fail-safe bypass to Ethernet THRU)
      • Ethernet Transceiver THRU: 100/1000Mbit (with fail-safe bypass to Ethernet IN)
      • Ethernet Transceiver OUT: 100Mbit
      • Firmware Update: via Ethernet using Martin Companion or P3 System Controller

      Control/User Interface External

      • Power Out Status: 1x Green LED
      • Ethernet Out Status: 1x Amber LED
      • Ethernet In/Thru Status 1-2: 2x Green+Amber LED
      • Device Status: 1x RGB LED
      • Device Test and Reset: Pushbutton for test patterns and device reset

      Control/User Interface Internal

      • Fixtures Power Mode: DIP switch to force fixtures in normal or half power, or let controller decide
      • External User Interface Disable: DIP switch to disable all external LEDs and the pushbutton

      Construction

      • Color: Matte Black
      • Housing Material: Aluminium
      • Protection Rating: IP 66
      • NEMA Enclosure Rating: Type 3
      • Impact Resistance: IK 08
      • Corrosion Resistance: ISO 12944-6: 2018; C5 High, Test regime ISO 9227, 1440h
      • Vibration Resistance: 1.0g Sinusoidal (IEC 60068-2-6) and 0.7g RMS Random (IEC 60068-2-64)

      Installation

      • Orientation: Any
      • Mounting: Flanges for installation on flat surface
      • Location: Indoor or permanent outdoor

      Connections

      • Power In/Thru: Toolless terminal block
      • Cable Glands: 2x M20*1.5 (power in/thru, supporting cables 8-13 mm) incl. closing plug
      • Ethernet In/Thru: 2x Toolless splice connection
      • Cable Glands: 2x M12*1.5 (ethernet in/thru, supporting cables 5-8 mm) incl. closing plug
      • DC Power Output: Toolless terminal block
      • Network Output: Toolless splice connection
      • Cable Gland: 1x M20*1.5 (DC power and network output, supporting cables 6.5-10.5 mm) incl. closing plug
      • Surge Protection: 4 KV

      Output Ports

      • Quantity: 1
      • Power: 48 VDC / 10 A
      • Ethernet: 100Mbit (P3, sACN, Art-Net)

      Electrical

      • AC Power: 100-277 V AC nominal, 50/60 Hz
      • Power Supply Unit: Auto-ranging electronic switch mode
      • Typical Half-cycle RMS Inrush Current at 230 V, 50 Hz: 7.7 A
      • Typical Earth-Leakage Current: 0.56 mA
      • Power Factor: 0.99 @ 100 V / 120 V / 208 V / 230 V / 240 V / 277 V
      • Max Current Draw: 5.5 A @ 100 V / 120 V, 3.0 A @ 208 V / 230 V / 240 V / 277 V
      • Typical Current Draw: 5.3 A @ 100 V / 120 V, 2.8 A @ 208 V / 230 V / 240 V / 277 V
      • Power Consumption:
        • Maximum: 500 W
        • Typical: 500 W
        • Idle: 11 W
        • Hibernation: 10 W

      Thermal

      • Cooling: Convection
      • Maximum Ambient Temperature (Ta max): 55° C (131° F)
      • Minimum Ambient Temperature (Ta min): -30° C (-22° F)
      • Maximum Surface Temperature, Steady State, at 40° C Ambient: 61° C (142° F)
      • Typical Heat Dissipation (including connected fixtures, calculated, +/- 10%): 1705 BTU/hr.

      Environmental

      • RoHS: Compliant
      • REACH: Compliant
      • WEEE: Compliant
      • Proposition 65: Compliant
      • FSC: Certified cardboard inlay and outer packaging

      Approvals

      • Global CB Certification/IECEE: IEC 62368-1
      • EU Safety: EN 62368-1
      • EU EMC: EN 55032, EN55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
      • US Safety: UL 62368-1
      • US EMC: FCC Part 15 Class B
      • Canadian Safety: CSA C22.2 No. 62368-1
      • Canadian EMC: ICES-003 Class B
      • Australia/NZ: RCM
      • United Kingdom: UKCA

      Compatible Fixtures

      • VDO Sceptron XB
      • Exterior Dot-1 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-4 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-9 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-HP Pro

      Included Items

      • 1x Multi-Language Safety & Installation Manual
      • Closing plugs installed in all cable glands

      Related Items

      • P3 PowerPort 2000: P/N MAR-90721200

      • P3 PowerPort 500 IP Rental: P/N MAR-90721201

      • DCE PSU 240 IP: P/N MAR-90721203

      • DCE DataSplitterBooster IP: P/N MAR-90721204

      • Martin Companion Firmware Upload, Addressing, and Stand-Alone Programming Software: Free download from www.martin.com

      • P3-175 System Controller: P/N MAR-90721100

      • P3-275 System Controller: P/N MAR-90721101

      • P3-PC System Controller: Free download from www.martin.com

      Accessories

      • Pre-Assembled Hybrid DCE Cables:
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 1m: P/N MAR-91700100
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 2.5m: P/N MAR-91700101
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 5m: P/N MAR-91700102
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 10m: P/N MAR-91700103
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 25m: P/N MAR-91700104
      • Bulk Hybrid DCE Cables:
        • DC + Ethernet Cable 100m: P/N MAR-91700105
        • DC + Ethernet Cable LSZH 100m: P/N MAR-91700106
      • Field-Installable DCE Connectors:
        • Field-installable Connector DCE Male: P/N MAR-91700107
        • Field-installable Connector DCE Female: P/N MAR-91700108
      • Closing Caps for DCE Connectors:
        • Closing Cap Male DCE Connector: P/N MAR-91700109
        • Closing Cap Female DCE Connector: P/N MAR-91700110
      • Hybrid DCE Adapters:
        • DC + Ethernet Adapter DCE Male-Male: P/N MAR-91700111
        • DC + Ethernet Adapter DCE Female-Female: P/N MAR-91700112
        • DC + Ethernet Adapter EtherCON+Wires to DCE: P/N MAR-91700113
        • DC + Ethernet Adapter DCE to EtherCON: P/N MAR-91700114

      Ordering Information

      • P3 PowerPort 500 IP Install: P/N MAR-90721202
    技術仕様
    • Unique refp3-powerport-500-ip-install-indoor-outdoor-powerdata-unit-for-martin-creative-led-fixtures
    • コレクションセットLED Video
    • コレクションPower & Processing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-07
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他