製品を公開する
RUSH MH 10 Beam FX
Martin

RUSH MH 10 Beam FX

Google翻訳,

Martin RUSH MH 10 Beam FXは、独立した内蔵LEDリングを備えたコンパクトな60WRGBWLEDビームムービングヘッドフィクスチャです。中央のビームレンズを囲む24個の個別に制御可能なRGBLEDを備えた、RUSH MH 10 FXは、手頃な価格でさまざまな刺激的な視覚効果の可能性を提供します。

Martin RUSH MH 10 Beam FXは、コリメータレンズ設計を使用して、ステージ上で印象的な高輝度の外観を作成します。 MH10ビームのOSRAMOSTARLEDは、Martin MAC Aura、RUSH MH 6、およびRUSHPar2フィクスチャとの優れた混色を提供します。リングLEDを独立して制御することで、フィクスチャをステージ上のLEDビデオ要素に簡単に組み込むこともできます。

その他の機能には、連続的なパンとチルト、軽量のビルドが含まれ、多くの興味深いリギングの可能性と高速な外観を提供します。 Martin RUSH MH 10は、ナイトライフ、礼拝堂、クルーズ船、中小規模のツアーやレンタルのお客様に最適です。

  • 超タイトな4.5°高輝度ビーム用のコリメータレンズ
  • 24個の独立制御可能なLEDを備えたLEDリング
  • 無制限の動きと高速な外観のための連続的なパン/チルト

キーワード:ハーマン

仕様
  • Features

    • Bright 60 W Osram RGBW LED engine
    • Collimator lens with tight 4.5° beam angle
    • Ambient glow ring with 24 individually pixel-controllable RGB LEDs
    • Electronic dimming and Strobe
    • Temperature-controlled fan cooling
    • Unlimited Pan & Tilt rotating
    • 3 + 5 pin XLR DMX connection
    • Neutrik TRUE 1 in and thru socket
    • Compact size—L: 275 x W: 188 x H: 325 mm / L: 10.8 x W: 7.4 x H: 12.8 in
    • Low weight—7.5 kg/16.5 lbs.
技術仕様
  • 固有参照番号RUSH-MH-10-Beam-FX
  • 製品ファミリAutomated Lights
  • 製品グループLED
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-21
  • 版番号1
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 演劇照明
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC 名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC コード3911
  • Uniclass 2015 コードEF_70_80
  • Uniclass 2015 説明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II コードD5020
  • CSI UniFormat II タイトルLighting & Branch Wiring