製品の創意工夫と純粋でモダンな美学を組み合わせると、その結果は本当に素晴らしいものになります。 Marvin Modernラインは、重要な設計の詳細の力によって補完されて、大きく構築され、大規模に機能するように作られています。
特徴:利用可能な多数の構成とサイズで最大のビューのためのガラスの大きな広がり。構成やサイズに関係なく、幅の狭いスタイルとレールを備えた一貫したパネルの厚さ。優れた機能のために設計されたミニマリストのハードウェアは、洗練されたモダンなフォルムを備えています。フラッシュ、パフォーマンス、高性能の3つのシルオプションを利用できます。印象的なパフォーマンスでLC-PG40まで評価されています。 30以上の構成が利用可能。一方向構成:1〜6パネル、スタックまたはポケットで利用可能。 2分割構成:2〜10枚のパネル、積み重ねまたはポケットで利用可能。最大6'x12'のパネルで注文できるサイズ。ミーティングスタイルの幅は3インチ未満です。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |