製品の公開
STAR LINE
STAR LINE
    Maslighting

    STAR LINE

    Google翻訳”,
    エネルギー消費を削減し、均一な配光を提供し、まぶしさや目がくらむような影響を回避するように設計された、完全にABS熱可塑性プラスチックで作られたパネル(ちらつきのないパネル)。一体型で製造されたフレームで、あらゆる種類の天井にすっきりと溶け込みます。アームストロング天井に適していますが、石膏天井への埋め込み設置にも有効です。これらのLEDパネルにはプリズムディフューザーが装備されており、統一グレア定格UGRが19未満に達します。スターラインパネルは、均一な配光、ちらつきのない照明、グレアなしなどの高品質のパフォーマンスにより、職場の照明に最適です。目がくらむ効果(UGRが19未満)。いくつかのアプリケーションに適しています:オフィス、家、学校の部屋、病院、スーパーマーケットなど。
    仕様
    • Power: 40W Input Voltage: 165-265VAC LED chip: 48 pcs 2835 SMD Luminous Efficiency: 120 lm/W CRI>80 CCT: 4000K/5000K Beam angle: 160° IP code: IP20 Operating temperature: -20º ≈ +65ºC Overall dimensions: L595 x W595 x H30 mm Cutting dimensions: L570 x W570 mm Lifespan: 40.000h
    技術仕様
    • Unique refstar-line
    • コレクションセットCeiling Mounted
    • コレクションLED panels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)30
    • 幅(mm)595
    • 奥行き(mm)595
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)2.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring