製品を公開する
KG Sewage Ground Drain | Base
KG Sewage Ground Drain | Base
KG Sewage Ground Drain | Base
    MASTERTEC

    KG Sewage Ground Drain | Base

    Google翻訳,

    下水排水管 – 止水板「ベース」と片端にソケットが付いた頑丈な壁のパイプ

    Revit 2022-2027およびIFC形式で利用可能

    仕様
    • material:

      corpus: PVC solid wall | sealing: TPE

      available inner diameters:

      160 mm & 200 mm

      length:

      500 mm

      versions (Ø sewage pipe / length):

      • Art.-No. 080470: Ø 160 mm / 500 mm without plug
      • Art.-No. 080470D: Ø 160 mm / 500 mm with plug
      • Art.-No. 080475: Ø 200 mm / 500 mm without plug
      • Art.-No. 080475D: Ø 200 mm / 500 mm with plug
    技術仕様
    • 固有参照番号bdl-base-kg
    • 公開日2025-11-20
    • 版番号1
    リンク
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建設 - 貫通システム