製品の公開
KG 2000 Sewage Ground Drain | Novo | FFL
KG 2000 Sewage Ground Drain | Novo | FFL
    MASTERTEC

    KG 2000 Sewage Ground Drain | Novo | FFL

    Google翻訳”,

    KG 2000 下水排水管 – 壁厚の頑丈なパイプ、止水材「Novo」付き、片端に箔フランジとソケット付き

    Revit 2022-2027およびIFC形式で利用可能

    仕様
    • material:

      corpus: PVC solid wall | sealing: TPE

      available inner diameters:

      110 mm & 125 mm

      length:

      500 mm

      versions (Ø sewage pipe / length):

      • Art.-No. 080992: Ø 110 mm / 500 mm without plug
      • Art.-No. 080992D: Ø 110 mm / 500 mm with plug
      • Art.-No. 080994: Ø 125 mm / 500 mm without plug
      • Art.-No. 080994D: Ø 125 mm / 500 mm with plug
    技術仕様
    • Unique refbdl-novo-kg-2000-ffl
    • 公開日2025-11-20
    • エディション1
    リンク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 貫通システム