製品を公開する
KG Sewage Ground Drain | Novo | Foil Flange (FFL)
KG Sewage Ground Drain | Novo | Foil Flange (FFL)
    MASTERTEC

    KG Sewage Ground Drain | Novo | Foil Flange (FFL)

    Google翻訳,

    下水排水管 – 防水材「Novo」付きソリッドウォールパイプ、片端にフォイルフランジとソケット付き

    Revit 2022-2027およびIFC形式で利用可能

    仕様
    • material:

      corpus: PVC solid wall | sealing: TPE

      available inner diameters:

      110 mm & 125 mm

      length:

      500 mm

      versions (Ø sewage pipe / length):

      • Art.-No. 080451: Ø 110mm / 500 mm without plug
      • Art.-No. 080451D: Ø 110 mm / 500 mm with plug
      • Art.-No. 080452: Ø 125 mm / 500 mm without plug
      • Art.-No. 080452D: Ø 125 mm / 500 mm with plug
    技術仕様
    • 固有参照番号bdl-novo-kg-ffl
    • 公開日2025-11-20
    • 版番号1
    リンク
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建設 - 貫通システム