製品の公開
M10 connection axis Safe
MASTERTEC

M10 connection axis Safe

Google翻訳”,

防水接続軸 | 鋼材V4A | 直径10mm | 両端M10ネジ | ネジ部長さ12mm(防水バリア付き)

Revit 2023-2027およびIFC形式で利用可能

仕様
  • material:

    Axle: V4A stainless steel | Water barrier: TPE

    versions:

    • Art.-No. 100360: wall thickness 200 mm
    • Art.-No. 100365: wall thickness 240 mm
    • Art.-No. 100370: wall thickness 250 mm
    • Art.-No. 100375: wall thickness 300 mm
技術仕様
  • Unique refdurchleitungsstange-m10-safe
  • 公開日2025-12-17
  • エディション1
リンク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 雷保護