製品の公開
Pipe bushing KG2000 FR Base type
Pipe bushing KG2000 FR Base type
Pipe bushing KG2000 FR Base type
Pipe bushing KG2000 FR Base type
    MASTERTEC

    Pipe bushing KG2000 FR Base type

    Google翻訳”,

    DN 110、肉厚200mm

    ポリプロピレン製、流れ方向タイプ、止水材およびソケットリング付き、所定の肉厚にカット済み、MFPAライプツィヒによる試験済み

    Revit 2023-2027およびIFC形式で利用可能

    仕様
    • Material: corpus: PVC solid wall | sealing: TPE

      Inner diameter Ø 125-200 mm

      versions (Ø diameter / length):

      • Art.-No. 080820: Ø 110 mm / 200 mm
      • Art.-No. 080825: Ø 110 mm / 240 mm

      • Art.-No. 080855: Ø 125 mm / 200 mm
      • Art.-No. 080860: Ø 125 mm / 240 mm

      • Art.-No. 080890: Ø 160 mm / 240 mm
      • Art.-No. 080895: Ø 160 mm / 250 mm
      • Art.-No. 080905: Ø 160 mm / 300 mm
      • Art.-No. 080915: Ø 160 mm / 365 mm
      • Art.-No. 080920: Ø 160 mm / 400 mm

      • Art.-No. 080923: Ø 200 mm / 240 mm
      • Art.-No. 080925: Ø 200 mm / 250 mm
      • Art.-No. 080933: Ø 200 mm / 300 mm
      • Art.-No. 080935: Ø 200 mm / 365 mm
      • Art.-No. 080945: Ø 200 mm / 400 mm
    技術仕様
    • Unique refkg-2000-rdf-fr-base
    • 公開日2025-11-24
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 貫通システム