製品の公開
MASTER-Connect | Joint Sheet Metal
MASTERTEC

MASTER-Connect | Joint Sheet Metal

Google翻訳”,

MASTER-Connectは、ジョイントテープを現場で接続するための製品です。

Revit 2023-2027およびIFC形式で利用可能

仕様
  • material:

    Plates: bright steel | Intermediate plate: specialty rubber | screws: galvanised

    area of application:

    Quick and reliable on-site connection of joint tapes for pressure-tight waterproofing.

    versions:

    • Art.-No. 070196: for joint sheet metal heighs up to 150 mm
    • Art.-No. 070193: for joint sheet metal heighs up to 250 mm
    • Art.-No. 070194: for joint sheet metal heighs up to 330 mm
技術仕様
  • Unique refmaster-connect-fugenblech
  • 公開日2026-10-27
  • エディション1
リンク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材