製品の公開
MHC Multi-Utility Quadruple
MHC Multi-Utility Quadruple
MHC Multi-Utility Quadruple
MHC Multi-Utility Quadruple
MHC Multi-Utility Quadruple
MHC Multi-Utility Quadruple
MHC Multi-Utility Quadruple
MHC Multi-Utility Quadruple
MHC Multi-Utility Quadruple
MHC Multi-Utility Quadruple
    MASTERTEC

    MHC Multi-Utility Quadruple

    Google翻訳”,
    • 電気、水道、通信接続用のサービスダクトセット
    • DVGW VP 601(第4.5章)に従って試験済み
    • 地下室のない建物の場合
    • 複数のメディアラインを挿入する場合

    Revit 2022-2027およびIFC形式で利用可能

    仕様
      • four-compartment service ducts
      • for media lines from 4 to 40 mm
      • sets include cable conduits of the appropriate length

      versions:

        • Art.-No. 080041: incl. 3 m cable conduit Ø 75 mm (external)
        • Art.-No. 080042: incl. 6 m cable conduit Ø 75 mm (external)
        • Art.-No. 070043: incl. 10 m cable conduit Ø 75 mm (external)
        • Art.-No. 070016: incl. 15 m cable conduit Ø 75 mm (external)
      技術仕様
      • Unique refmhc-mehrsparte-4-fach
      • 公開日2026-03-06
      • エディション1
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - 貫通システム