製品の公開
Quellbandgitter
Quellbandgitter
    MASTERTEC

    Quellbandgitter

    Google翻訳”,

    膨潤性テープグリッドは、施工継ぎ目における親水性止水材の固定に使用される。

    Revit 2023-2027およびIFC形式で利用可能

    MASTERSTOP LONG TIMEおよびMASTERSTOPベントナイト膨潤性シートモデルのBIMモデルには、膨潤性テープグリッドが同梱されています。これらのモデルには、膨潤性テープグリッドが付属品として既に含まれています。

    仕様
    • versions:

      • Art.-No. 010060: Universal swelling tape grid
        for bentonite swelling tapes 25 x 20 mm and 20 x 15 mm
      • Art.-No. 010065: swelling tape grid for MASTERSTOP LONG TIME 25 x 20 mm

      material:

      galavanised steel

      area of application:

      The swelling tape grid is used to securely fix hydrophilic waterstops in construction joints. It ensures stable positioning of the swelling tape during concrete installation.

    技術仕様
    • Unique refquellbandgitter
    • 公開日2026-10-16
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材