製品の公開
RONDO Base | Sealing Collars
RONDO Base | Sealing Collars
RONDO Base | Sealing Collars
RONDO Base | Sealing Collars
RONDO Base | Sealing Collars
RONDO Base | Sealing Collars
    MASTERTEC

    RONDO Base | Sealing Collars

    Google翻訳”,

    RONDOベースシーリングカラーは、プラスチック製のパイプやケーブルを最大40メートルの水柱に対して確実に密閉します。コンクリート基礎や壁のブッシングは、地下水や加圧水に対して確実に密閉されます。

    Revit 2022-2027およびIFC形式で利用可能

    仕様
    • material:

      TPE

      area of application:

      for outer diameters between 110 up to 200 mm

      overall length:

      25 mm

      versions (Ø outer diameter of pipe):

      • Art.-No. 090978: Ø 110 mm RO Base 110
      • Art.-No. 090980: Ø 125 mm RO Base 125
      • Art.-No. 090984: Ø 160 mm RO Base 160
      • Art.-No. 090990: Ø 200 mm RO Base 200
    技術仕様
    • Unique refrondo-base
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-11-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 貫通システム