製品を公開する
RONDO Ecco | Sealing Collars
RONDO Ecco | Sealing Collars
    MASTERTEC

    RONDO Ecco | Sealing Collars

    Google翻訳,

    RONDO ECCOのシーリングカラーは、プラスチック製のパイプやケーブルを最大70メートルの水柱に対して確実に密閉します。コンクリート基礎や壁のブッシングは、地下水や加圧水に対して確実に密閉されます。

    Revit 2022-2027およびIFC形式で利用可能

    仕様
    • material:

      TPE

      area of application:

      for outer diameters between 107 up to 210 mm

      overall length:

      45 mm

      versions:

      • Art.-No. 091050: RO Ecco 110, suitable for 107 - 115 mm
      • Art.-No. 091053: RO Ecco 125, suitable for 122 - 130 mm
      • Art.-No. 091056: RO Ecco 160, suitable for 157 - 170 mm
      • Art.-No. 091059: RO Ecco 200, suitable for 197 - 210 mm
    技術仕様
    • 固有参照番号rondo-ecco
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-11-20
    • 版番号1
    リンク
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建設 - 貫通システム