製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
mastertec/products/d2d21d0a-cca0-455c-978b-fabbdaeef113
ホーム
カテゴリー
建築資材
防水・耐水材
SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile
で利用可能です。 アメリカ合衆国
MASTERTEC
フォロー
SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile
Google翻訳”,
原文を見る
コーティングされた亀裂誘発プロファイル
穴あきサポートレール
穴あき折りたたみ式保持プレート
MFPAライプツィヒによる試験済み
Revit 2022-2027およびIFC形式で利用可能
ダウンロード
仕様
仕様
Available as:
cavity wall yype
in-situ concrete wall type
versions:
Art.-No. 070280: In-situ concrete wall type, length 2,5 m
Art.-No. 070279: In-situ concrete wall type, length 3,0 m
Art.-No. 070280K: In-situ concrete wall type, length 0,6 m
Art.-No. 070278: cavity wall type, length 2,5 m
Art.-No. 070277: cavity wall type, length 3,0 m
Art.-No. 070278K: cavity wall type, length 0,6 m
技術仕様
技術仕様
Unique ref
srf-125-multi
公開日
2026-03-09
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.mastertec.eu/en/products/joint-sheet-metal/crack-inducing-elements-for-triple-walls
インストール手順
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00070278/buildingmanual
入札のご案内
https://ausschreiben.de/catalog/mastertec/catalogItem/5ddd1d5f-7346-47e6-bc20-9a23e6c4d88b
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建築資材 - 防水・耐水材
類似製品
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
ダウンロード
Sika
Emseal RoofJoint - watertight roof expansion joint high-movement, weldable, transitions to walls
ダウンロード
Uzin
Tile Waterproofing Membrane - HS 200
ダウンロード
Schluter Systems
KERDI-BOARD Shower waterproofing
ダウンロード
DENIOS, Inc.
Pop-up Flood Barriers
ダウンロード
FiberTite
FiberTite® 50 Mil XT Fleece back Membrane
ダウンロード