製品の公開
STOPPER SCREW | in
STOPPER SCREW | in
STOPPER SCREW | in
STOPPER SCREW | in
STOPPER SCREW | in
STOPPER SCREW | in
STOPPER SCREW | in
STOPPER SCREW | in
STOPPER SCREW | in
    MASTERTEC

    STOPPER SCREW | in

    Google翻訳”,

    型枠固定ポイントの加圧水および気密シール用のねじ込み式インナーシール

    Revit 2022-2027およびIFC形式で利用可能

    仕様
    • material: 

      screw / nut / pressure plate: stainless steel V2A
      rubber seal: thermoplastic elastomer
      claw: polyoxymethylene

      inner diameter of tie point :

      17 mm - 34 mm

      overall length :

      72 mm - 80 mm

      versions:

      • Art.-No. 046230: Ø tie point inner diameter 17 - 19,5 mm
      • Art.-No. 046240: Ø tie point inner diameter 19,5 - 22 mm
      • Art.-No. 046210: Ø tie point inner diameter 21,5 - 23 mm
      • Art.-No. 046220: Ø tie point inner diameter 22,3 - 25,4 mm
      • Art.-No. 046250: Ø tie point inner diameter 25 - 28 mm
      • Art.-No. 046270: Ø tie point inner diameter 27,5 - 29 mm
      • Art.-No. 046260: Ø tie point inner diameter 31 - 34 mm
    技術仕様
    • Unique refstopper-screw-typ-in
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-11-10
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 仮設現場設備・機器