製品の公開
Closure plug
Closure plug
Closure plug
Closure plug
Closure plug
    MASTERTEC

    Closure plug

    Google翻訳”,

    壁面スリーブ用閉鎖プラグ+取り付け補助具

    Revit 2022-2027およびIFC形式で利用可能

    仕様
    • Material: Plastic

      Ø 50-400 mm

      versions:

      • Art.-No. 090403: diameter 50mm
      • Art.-No. 090401: diameter 80mm
      • Art.-No. 090400: diameter 100mm
      • Art.-No. 090402: diameter 125mm
      • Art.-No. 090404: diameter 150mm
      • Art.-No. 090406: diameter 200mm
      • Art.-No. 090408: diameter 250mm
      • Art.-No. 090410: diameter 300mm
      • Art.-No. 090412: diameter 350mm
      • Art.-No. 090414: diameter 400mm
    技術仕様
    • Unique refverschlussdeckel
    • 公開日2025-11-24
    • エディション1
    リンク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 貫通システム