製品の公開
 Mataki Power FR Exposed Ceiling - Connection to vertical surface
 Mataki Power FR Exposed Ceiling - Connection to vertical surface
 Mataki Power FR Exposed Ceiling - Connection to vertical surface
    MATAKI

    Mataki Power FR Exposed Ceiling - Connection to vertical surface

    Google翻訳”,


    Mataki社が贈る次世代電気防水システム。Mataki POWERは、病院、サーバー室、機密性の高い産業施設など、特別な要件が求められるデリケートな環境の屋根にも設置可能な、100%電気施工型の防水システムです。Mataki POWERは、丈夫なポリエステルフレームと、熱風施工に最適化されたアスファルト混合物(配合)を採用しています。冬は柔らかく柔軟、夏は安定して頑丈です。Mataki POWERは、上品で落ち着いた外観を演出するグラファイトグレーのスレート仕上げです。

    Mataki Powerは、ミネラルウール断熱材、コンクリート、未加工のシート/合板、既存の防水層など、ほとんどの既存下地に施工可能な1層防水システムです。Mataki Powerは、TÄTSKIKTSGARANTIER™が認定する露出屋根用防水システムリストに掲載されています。

    仕様
    • Country of manufacture: Sweden

      Quality designation: SEP 4700

      Fire class: TKY-A-0234

      Length (m): 8

      Width (m): 1

      Weight (kg): 38

      Weight (kg/m²): 4.7

      Product color: Graphite gray

      Frame: Polyester/glass

      Top: Slate

      Bottom: Plastic

      Warranty: Waterproofing guarantees

      Installation method: Electric

    技術仕様
    • Unique refmataki-power-fr-exponerat-tak-anslutning-till-vertikal-ytauppvik-100mm
    • コレクションセットMataki Power FR
    • コレクションExponerade tätskikt
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル歴青
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類屋根
    • ETIM コードEG019610
    • ETIM 名Roofing materials
    • UNSPSC名称Roofing materials
    • UNSPSC301515
    • Uniclass2015コードSs_30_40_30
    • Uniclass2015詳細Flat roof covering systems
    • MasterFormat 2014 コード07 13 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBituminous Sheet Waterproofing
    • OmniClassNumber23-13 25 17 13 11
    • OmniClassタイトルBituminous Sheet Waterproofing
    • UniFormatIIコードB1020
    • UniFormatIIタイトルRoof Construction

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン