製品の公開
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge installation larger than 300mm
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge installation larger than 300mm
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge installation larger than 300mm
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge installation larger than 300mm
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge installation larger than 300mm
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge installation larger than 300mm
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge installation larger than 300mm
    MATAKI

    Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge installation larger than 300mm

    Google翻訳”,

    Mataki UnoTech FRは、ミネラルウール断熱材、コンクリート、鋼矢板/合板、既存の防水層など、一般的な下地材のほとんどに施工可能な1層防水システムです。Mataki UnoTech FRは、露出屋根用防水システムの認定リストであるTÄTSKIKTSGARANTIER™に掲載されています。

    仕様
    • Country of manufacture: Sweden

      Quality designation: SEP 5500

      Fire rating: TKY-A-0234

      Length (m): 7.5

      Width (m): 1

      Weight (kg): 41

      Weight (kg/m²): 5.5

      Product color: Slate gray, Crystal black, Red, White, Green

      Frame: Polyester/glass

      Top: Slate

      Bottom: Plastic

      Warranty: Waterproofing guarantees

      Installation method: LPG

    技術仕様
    • Unique refmataki-unotech-exponerat-tak-skiffergra-uppdragning-pa-kron-storre-an-300mm
    • コレクションセットMataki UnoTech FR
    • コレクションExponerade tätskikt
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル歴青
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing materials
    • UNSPSC301515
    • Uniclass2015コードSs_30_40_30
    • Uniclass2015詳細Flat roof covering systems
    • MasterFormat 2014 コード07 13 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBituminous Sheet Waterproofing
    • OmniClassNumber23-13 25 17 13 11
    • OmniClassタイトルBituminous Sheet Waterproofing
    • UniFormatIIコードB1020
    • UniFormatIIタイトルRoof Construction

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン