製品の公開
Advanced Track Architectural Entrance Grille
Advanced Track Architectural Entrance Grille
Advanced Track Architectural Entrance Grille
Advanced Track Architectural Entrance Grille
Advanced Track Architectural Entrance Grille
Advanced Track Architectural Entrance Grille
Advanced Track Architectural Entrance Grille
Advanced Track Architectural Entrance Grille
    Matter Surfaces

    Advanced Track Architectural Entrance Grille

    Google翻訳”,

    独自のクロスボルトテクノロジーは、従来の溶接キーロック構造よりも長持ちします。業界で最も重いローリングロード。屋内用途の滑り止め表面。 ADA準拠。さまざまなデザイナーインサートオプションをご利用いただけます。利用可能なカスタム形状は、半径カットすることができます。フレームは組み立て済みです。利用可能なドレンパンオプション。

    標準のAdvancedTrackサンプルには、New York Charcoal SplashDesignerInsertを備えたアルミニウムフレームが含まれます。ここで選択したDesignerInsertの色は、別のサンプルとして提供されます。

    サンプル:https://mattersurfaces.com/collections/arrival-collection

    Matter Surfacesに連絡する

    仕様
    • Material
      Heavy gauge 6061-T6 aluminum with aluminum alloy 6063-T5 scraping rails and standard 100% nylon fiber drying inserts. 58.62% pre-consumer and 15.5% post-consumer recycled content. Recycled content varies with Designer Insert Options.

      Format
      Foot Grille

      Style
      Scraping and drying surface with bolted cross supports.

    技術仕様
    • Unique refmattersurfaces-arrival-advanced-track
    • コレクションセットArrival Collection
    • コレクションArchitectural Grilles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)48
    • 幅(inch)42
    • 奥行き(inch)1.5
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国カナダ
    • 正味重量(lbs)6.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - エントランス