製品の公開
Array Track Architectural Entrance Grille
Array Track Architectural Entrance Grille
    Matter Surfaces

    Array Track Architectural Entrance Grille

    Google翻訳”,

    独自のクロスボルトテクノロジーは、従来の溶接キーロック構造よりも長持ちします。屋内および屋外の用途向けの滑り止め表面。 ADA準拠。メンテナンスフリーの表面は、何年もの間真新しいように見えます。利用可能なカスタム形状。フレームは組み立て済みです。利用可能なドレンパンオプション。独自の「T」ブレード設計により、破片がグリル内に留まるのを防ぎます。

    サンプル:https://mattersurfaces.com/collections/arrival-collection

    Matter Surfacesに連絡する

    仕様
    • Heavy gauge 6061-T6 aluminum with 64% pre-consumer and 16% post consumer recycled content, mill finish

      Format
      Foot Grille

      Max Panel Size
      48" (front to back) x 42" (left to right)
      Multiple panels are used to construct the foot grille system.

    技術仕様
    • Unique refmattersurfaces-arrival-array-track
    • コレクションセットArrival Collection
    • コレクションArchitectural Grilles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)48
    • 幅(inch)42
    • 奥行き(inch)1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国カナダ
    • 正味重量(lbs)6.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - エントランス