製品の公開
Bastion
Bastion
    Matter Surfaces

    Bastion

    Google翻訳”,

    ヒールセーフエントランスマットは、優れた汚れ除去力と湿気除去力に加え、インターロッキングトーと高性能カーペットインサートによりエレガントな外観を実現します。見た目の魅力が求められる場所に最適です。

    耐久性の高いエントランスマットは、空港、地下鉄駅、店舗、ショッピングセンター、ホテル、オフィス、病院、学校など、食品の出入りが多いエントランス向けに特別に設計されています。屋内または天候の影響を受けない場所での使用に最適です。

    オープングリッドデザインにより、液体や小さなゴミが隙間から通り抜け、表面をドライで清潔に保ちます。タイルのテキスタイル表面は靴を汚さず、安全で滑りにくい歩行面を提供します。

    Matter Surfacesに連絡する

    仕様
    • Material                                                                                                                                                                                              UV-resistant vinyl/NBR

      Format                                                                                                                                                                                                Foot Grille

      Style
      Interlocking tile with carpet inserts

    技術仕様
    • Unique refmattersurfaces-arrival-bastion
    • コレクションセットArrival Collection
    • コレクションFoot Grilles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-21
    • エディション1
    • 高さ(inch)8
    • 幅(inch)14.5
    • 奥行き(inch)0.43
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)1.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - エントランス