製品の公開
StandUp CIRCLE Mat
StandUp CIRCLE Mat
StandUp CIRCLE Mat
StandUp CIRCLE Mat
StandUp CIRCLE Mat
StandUp CIRCLE Mat
    MATTING

    StandUp CIRCLE Mat

    Google翻訳”,

    StandUp CIRCLE は、厚くて柔らかい芯材を使用した、PVC フリーの人間工学に基づいた高品質で耐久性のあるスタンディング マットです。上部はリサイクル PET の布地です。表面層は耐久性があり、汚れに強いです。裏面はポリウレタン製です。

    • 吊り下げ用のアイレット。
    • 斜めのエッジ。
    • フタル酸エステル不使用。
    • 吊り下げ用のアイレット。

    CRICLE は、高さ調節可能なスタンディング デスクで特に使いやすいように設計された、小さくてすっきりとしたスタンディング マットです。厚手で柔らかい芯材により、立ち作業時の負荷が人間工学的に良好で、クッション性と快適性を兼ね備えたマットです。リサイクル PET で作られたスタイリッシュな布地のような表面と、控えめな色彩が特徴です。このマットは、オフィス、受付、店舗、ホーム オフィスのスタンディング デスクに最適です。

    デザインはピーター・マティソン。

    仕様
    • Material: Top recycled PET fiber, bottom and core foamed polyurethane (PU)

      Width: 770 mm

      Depth: 530 mm

      Thickness: 20 mm

    技術仕様
    • Unique refStandup_circle-mat
    • コレクションセットStandUp
    • コレクションMat
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-04-21
    • エディション1
    • 幅(mm)770
    • 奥行き(mm)530
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_57_11_47
    • Uniclass2015詳細Loose-laid fatigue matting

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド