製品の公開
ALU MAT with scraper insert (scraper mat)
ALU MAT with scraper insert (scraper mat)
ALU MAT with scraper insert (scraper mat)
ALU MAT with scraper insert (scraper mat)
ALU MAT with scraper insert (scraper mat)
    MATTING

    ALU MAT with scraper insert (scraper mat)

    Google翻訳”,

    アルミニウム セクションとさまざまなインサートのスマートなシステムにより、ALU マットは非常に効果的です。リブ付き、ゴム製、ブラシ製など、入口のタイプに応じて必要なインサートが決まります。

    アルミニウム プロファイルにスクレーパー インサートを組み込んだエントランス マットは、追加のスクレーピング機能を備え、非常に耐久性に優れています。アルミニウム セクションは、ステンレス スチール ワイヤー (Ø3 mm) とゴム セパレーター (3 ~ 6 mm) で固定されており、マットを巻き取るだけで簡単に取り外せるため、エントランスの凹部を簡単に掃除できます。18 バージョンは通常の通行量のあるエントランス用で、20 バージョンは通行量の多いエントランス用です。25 バージョンは通行量の多いエントランスに推奨され、ショッピング カート、車椅子、ベビーカー、バギーなどに対応できます。* スクレーパー インサートは、リブ付きインサートやゴム インサートと組み合わせることもできます。屋外および屋内で使用できます。

    ALU マットは以下に対して耐性があります:
    • 塩/融雪剤
    • 塩素を含まない一般的な化学製品。

    スクレーパーインサート付きの玄関マットは、3 つの独立したゾーンがある玄関のゾーン 1 または 2 に最適です。

    仕様
    • Colours: Black, grey and brown

      Heights: 18 mm, 20 mm and 25 mm

      Load: 2500 kg/m² (*max. weight per wheel 150 kg, for trolleys or similar with 4 wheels = max. 600 kg/each)

      Tolerance: Mat: +/- 2 mm. Recess: Depth +/-2 mm. An effective entrance mat needs a flat, even surface. An uneven surface can result in the mat's aluminium sections becoming deformed.

      Temperature: -40°C to +70°C

      Guarantee: 3 years against manufacturing defects, does not apply to wear and tear.

      Slip resistance: R13 in accordance with DIN 51130.

      Fire protection: Cfl-s1 in accordance with EN 13501.

      Cleaning: Roll up the mat, brush or vacuum the recess (possibly wash the floor), roll it back into place. The mat should be regularly vacuumed, and can even be cleaned with a pressure washer if heavily soiled. Only use chemical products that are non-abrasive to rubber or aluminium. Cleaning is recommended every other week or more often, depending on the season (rain and snow) and amount of dirt.

      https://www.byggvarubedomningen.se

      BVD-ID: 130636

      https://www.sundahus.se

      matting entrématta torkmatta torkmattor skrapmatta hållbarhet nedsänkta mattor ingjutningsram ingjutningsramar entremattor entrematta dörrmattor dörrmatta gummimattor gummimatta skrapgaller gångmattor gångmatta bvb

    技術仕様
    • Unique refalu-mat-scraper-insert
    • コレクションセットEntrance Mats
    • コレクションMat
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2024-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)14
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - エントランス
    • Uniclass2015コードPr_35_57_11_26
    • Uniclass2015詳細Entrance mats