製品の公開
ALU MAT WIDE with ribbed insert (drying mat)
ALU MAT WIDE with ribbed insert (drying mat)
ALU MAT WIDE with ribbed insert (drying mat)
    MATTING

    ALU MAT WIDE with ribbed insert (drying mat)

    Google翻訳”,

    ALU MAT WIDE - リブ付きインサートを備えた玄関マット。

    アルミニウム プロファイルとさまざまなタイプのインサートを備えたスマート システムにより、エントランス ALU カーペットは非常に効果的です。布地、ゴム、ブラシなど、エントランスのタイプに応じて必要なインサートが決まります。

    アルミプロファイル WIDE の玄関ラグは、スタイリッシュで密度の高いラグで、汚れはラグの上に集まります。広いエリアをカバーするのに適しており、ワイドプロファイルで非常に耐久性のあるラグになります。ゴム製またはブラシ製のインサートは最高のスクレーピング機能を提供し、テキスタイルインサートはスクレーピングと乾燥の両方の機能を提供します。アルミプロファイルはゴム製コネクタで固定されており、カーペットを巻き取ることができます。

    カーペットは、ウェル内に敷くことも、オーバーヘッドカーペットとして敷くこともできますが、カーペットの周りにはスロープを使用することをお勧めします。

    ALU MAT は次のような耐性があります:
    - 塩・融雪剤
    - 塩素を含まない塩基性化学薬品。

    ゴムまたはブラシインサートを備えた ALU MAT WIDE は、3 つのゾーンで構成される入口のゾーン 1 と 2 に最適です。
    テキスタイルインサートを備えた ALU MAT WIDE は、3 つのゾーンで構成されるエントランスのゾーン 2 と 3 に最適です。

    仕様
    • Colour: Grey, brown and black. Textiles are slightly mottled.

      Height: 11 mm

      Load: 3 200 kg/m² (*maximum weight per wheel 150 kg, for trolley or similar with 4 wheels = max 600 kg/each)

      Tolerance: Carpet: +/- 2 mm. Manhole: Depth +/-2 mm. A well-functioning entrance mat depends on a smooth and even surface. An uneven surface can result in deformation of the mat's aluminium profiles.

      Temperature: +5° to +70° (indoor)

      Warranty: 3 years against production defects, excluding wear and tear.

      Slip resistance: R12 according to DIN 51130.

      Fire protection: Cfl-s1 according to EN 13501.

      Cleaning: The mat should be swept/vacuumed regularly. If necessary, the mat can be rolled up, sweep or vacuum clean in the well, roll back.

      Other: The aluminium profiles can be anodised.

      matting entrématta torkmatta torkmattor skrapmatta hållbarhet nedsänkta mattor ingjutningsram ingjutningsramar entremattor entrematta dörrmattor dörrmatta gummimattor gummimatta skrapgaller gångmattor gångmatta bvb entrance mat drying mat drying mats scraper mat durability submerged mats moulding frame moulding frame entrance mats entrance mat door mats door mat rubber mats rubber mat scraping grid walking mats walking mat

    技術仕様
    • Unique refALU-wide-textile
    • コレクションセットEntrance Mats
    • コレクションMat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-19
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - エントランス