コンビロールエコは、表層に再生PETを使用したPVCフリーの強くて耐久性のあるコンビネーションマットです。深く押し込まれたパターンが汚れや水分を効果的に収集します。フチなしマット。広い表面に最適です。メーター制の商品。
ショッピングセンターなどの環境でのランナーとして最適な専用コンビカーペットです。吸音性と滑り止め性が魅力です。カーペットの表層はペットボトルをリサイクルしたポリエステル、裏面はリサイクルゴムを使用しています。ロールは幅183cm、長さ20mです。カーペットの端は面取りされておらず、裏地は完全に滑らかなので、端から端まで敷いて非常に広い面積をカバーすることもできます。縦方向のパターンが横方向にも繰り返されるため、接合部は完全に見えなくなります。
表面層のPETポリエステルは吸水性と速乾性に優れています。深いプレスパターンが厚い汚れを効果的にかき出します。カーペットの裏面には耐久性に優れたSBRゴムを使用しています。その特性により、カーペットのお手入れは最小限で済み、非常に経済的な選択肢となります。
すべての COMBI マットは環境に対する責任を果たしています。当社のマットは再生 PET 糸から作られており、このプロセスでは1 平方メートルあたり最大 68 本ものペットボトルをリサイクルします。当社の COMBI マットのいずれかを選択することは、より持続可能な未来に貢献する意識的な選択をしていることになります。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アイスランド |
スウェーデン |
デンマーク |
ノルウェー |
フィンランド |