製品の公開
SCRAPER GRID
SCRAPER GRID
    MATTING

    SCRAPER GRID

    5つ星のうち4.44.4(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    形状と機能の点でカスタマイズされたソリューション向けの、建築的に魅力的なスクレーパー グリッド。スタジアムやショッピングセンターなどの大型エントランスから小型エントランスまで幅広く対応します。非常に優れた掻き取り能力と浸透性を備えた強力なスクレーパーグリルです。エントランスは何年も美しく新鮮に見えると同時に、手入れやメンテナンスが簡単である必要があります。スクレーパーグリッドは、当社のすべての玄関マットを補完するものです。屋外での使用の場合、天候と風の両方に耐えることができ、実質的にメンテナンスフリーのゴミ収集機能が必要なすべての入り口、できれば深い窪みに適しています。グリッドは標準で 25 mm および 30 mm の高さで製造されており、高さ調整可能なサポートレッグを装備することもできます。

    ご注文の際は寸法をご指定ください。支持バーの高さは、スパンとグリッドにかかる推定荷重に合わせて調整されます。支持バーは流れの方向と平行です。グレーチングは熱亜鉛メッキ鋼板で製造されており、最大の滑り止め/余分なスクレーパー性能を実現する鋸歯状クロスバーの有無にかかわらず、板金により両方向で一定かつ正確なメッシュ サイズが保証されます。

    仕様
    • Material: Hot galvanised steel.

      Measurements: Please specify dimensions when ordering. Mesh size c/c 33 x 11 mm.

      Properties: Excellent scraping function, non-slip.

      Guarantee: 2 years

    技術仕様
    • Unique refentr_grid
    • コレクションセットEntrance Mats
    • コレクションMat
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-04-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)25
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)29.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - エントランス
    • Uniclass2015コードPr_35_57_11_26
    • Uniclass2015詳細Entrance mats

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド