JAGUAR ECO マットは、 50% リサイクル材料から作られた PVC フリーの製品です。厳しい要件のある入り口に適した、TPE (熱可塑性エラストマー)製の耐久性のあるモジュール式マットです。大量の汚れに対応するオープンホール パターン。4 つの高さから選択でき、希望の寸法で注文できます。
JAGUAR ECO は耐久性に優れ、人通りの多い入り口に最適です。スクレーパーヒールが汚れを非常に効果的に掻き落とします。オープンホールパターンは汚れたようには見えず、大量の汚れを保持できます。汚れが敷地内に持ち込まれることがなくなり、床の摩耗が軽減され、床がより清潔で新鮮に見えます。マットは軽量なので、砂や砂利を取り除くために簡単に巻き上げることができ、重いものを持ち上げる回数が減り、清掃スタッフの作業環境が向上します。
裏面は 2 方向に排水され、最適な流出と蒸発を保証します。魅力的な表面仕上げは汚れに非常に強く、歓迎的で新鮮な玄関を提供します。
マットの高さは 12 mm、16 mm、20 mm、25 mm の 4 種類からお選びいただけます。400 x 100 mm のモジュール システムで構成されています。お客様の寸法に合わせて作られた、すぐに敷けるマットをご購入いただけます。その後、最も近い寸法に合わせて長方形に作られます。マットは、その場で簡単にカットでき、ぴったりとフィットします。または、モジュールを個別に注文して、マットを自分で組み立てることもできます。これらのモジュールは、特別なツールなしで簡単に組み立てることができます。
当社では 5 年間のメーカー保証を提供しており、マットが破損した場合でも、破損したモジュールをその場で簡単に交換できます。これにより、Jaguar ECO マットは長期にわたって使用できる非常に経済的な代替品となります。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アイスランド |
スウェーデン |
デンマーク |
ノルウェー |
フィンランド |