製品の公開
LISSABON
LISSABON
    MATTING

    LISSABON

    Google翻訳”,

    LISSABON は機能的で実用的、そしてスタイリッシュなデスク ランプです。このランプはフレキシブルで、あらゆる方向に回転できます。クランプ ブラケットはオプションで用意されています (品番 775940)。

    仕様
    • Light source: LED

      Interchangable: Yes

      Light level 40 cm: 1500 lux

      Buildable: No

      Dimmer: Stepless touch

      Timer: No

      Lifespan: 50000 h

      Energy class: G

      Measurements arm (height/length): 310 / 310 mm (Foot: Ø190 mm)

      Material head: Plastic

      Material arm: Aluminum

      Material base: Metal

      Spare parts: No

    技術仕様
    • Unique reflissabon
    • コレクションセットLightning
    • コレクションDesk lightning
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2024-04-19
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド

    類似製品