製品の公開
NEOS skrivbordslampa
NEOS skrivbordslampa
NEOS skrivbordslampa
NEOS skrivbordslampa
NEOS skrivbordslampa
NEOS skrivbordslampa
NEOS skrivbordslampa
NEOS skrivbordslampa
    MATTING

    NEOS skrivbordslampa

    Google翻訳”,

    NEOSは、複数のカラーバリエーションから選べる組み立て式モデルを備えた革新的なランプコンセプトです。ランプアームは2種類、テーブル脚はクランプ式、ピン式からお選びいただけます。デザインはピーター・マティソン。

    NEOSテーブルランプは、リサイクル素材とスタイリッシュなデザイン、そして最新技術を融合させた製品です。クラシックでありながら革新的、サステナブルなデザインでありながら、他に類を見ない個性的な表現力を持つランプです。

    NEOSのアームとフットは、2種類のデザインからお選びいただけます。また、クランプ式マウントとグロメット式マウント/ピン式マウントのどちらかを選択することも可能です。

    ・NEOS Zランプアームは、LED COBを搭載し、光出力が向上しています。タイマーと調光機能も備えています。カラー:ホワイト、ブラック、サンドストーングレー。

    ・非対称ライトを備えたNEOS Xランプアームは、色温度(CCT)調整機能に加え、タイマーと調光機能も搭載しています。カラー:ホワイト、ブラック、フォレストグリーン。

    • NEOS Z テーブルベースはシンプルなテーブルベースです(サンドストーングレーのみ) 。

    ・NEOS Xテーブルベースは、 QIおよびUSB充電に対応しており、充電対象デバイスの位置を示すゴムリングが付いています。カラー:ホワイト、ブラック、フォレストグリーン。

    仕様
    • NEOS Z lamparmNEOS X lamparm
      Effekt/ljuskälla/ljusflöde:

      6W LED COB 560 lumen, utbytbar LED

      6W LED 560 lumen; utbytbar LED

      Energieffektivitet:95 lumen/watt85 lumen/watt
      Färgtemperatur:3100K

      Steglöst 3000-6500K eller tre knapptryckningar för 3000, 4000 respektive 6500K.

      Färgåtergivning: 80 Ra90 Ra
      Belysningsstyrka:

      Dimmer i fyra steg 0-1770 Lux (40 cm)

      Dimmer i fyra steg 0-1300 Lux (40 cm)

      Energieffektivitetsklass:FF
      Timer:2, 4 och 9 timmar 2, 4 och 9 timmar
      -
      NEOS Z bordsfotNEOS X bordsfot
      Uppladdningsfunktion:-Qi-laddning, USB-laddning
    技術仕様
    • Unique refneos
    • コレクションセットLightning
    • コレクションDesk lightning
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2026-10-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)490
    • 幅(mm)185
    • 奥行き(mm)490
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)3.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド