製品の公開
mattONE perforated
mattONE perforated
mattONE perforated
mattONE perforated
mattONE perforated
    mattONE

    mattONE perforated

    Google翻訳”,
    組積造の壁を補強するために利用されるO-Blockミルドユニット。垂直補強にのみ使用されます。
    仕様
    • Creation of a vertical rib made by reinforced concrete and placed in AAC mattONE “O-Block” 500, having thermal conductivity λ10 dry equal to 0.12 W / mK and CE marking in accordance with UNI EN 771-4, Euroclass fire reaction A1,size 20, 24, 30, 36, 40, 45, 50 cm x 25 x 62.5 cm (S x H x L), section diameter for reinforced CLS casting 12.5 cm (20 cm sp), 15 cm (sp 24 cm) and 20 cm (sp ≥ 30 cm) (reinforcement calculations and checks to be carried out).
    技術仕様
    • Unique refmattONE-perforated
    • コレクションセットwalls
    • コレクションvertical reinforcement
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)250
    • 奥行き(mm)625
    関連
    • 主なマテリアル軽量気泡コンクリート
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁 - その他
    • IFC分類ブロック
    • UNSPSC名称Blocks
    • UNSPSC301315
    • Uniclass2015コードPr_20_93_52_05
    • Uniclass2015詳細Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • MasterFormat 2014 コード04 22 26
    • MasterFormat 2014 タイトルAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClassNumber23-15 15 21
    • OmniClassタイトルWall Blocks
    • UniFormatIIコードF1020
    • UniFormatIIタイトルIntegrated Construction