製品の公開
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
    MAY Parasols

    Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.

    5つ星のうち3.63.6(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    アルバトロス:XXLパラソル

    ALBATROSパラソルのセンターポールは、他の人が止まるところから始まります。 1つのALBATROSで、最大78m²のスペースを作成できます。ALBATROSXXLは、あらゆる建築環境にうまく溶け込む、すっきりとデザインされたエレガントなパラソル傘であるため、非常にスタイリッシュな方法で作成できます。

    一目でわかる利点:

    • 簡単な斜角
    • アルミスクリーンよりも非常に安定した加工性能
    • 最大78m2の画面スペースでスペースを最適に活用
    • 伸縮式サスペンションシステムでカバー
    • 素早く簡単に動く交換可能な生地

    仕様
    • For most up-to-date and complete specsheet please download catalogue at 

      https://www.may-online.com/en/catalogue-download


    技術仕様
    • Unique refAG3040_ALBATROS
    • コレクションセットCommercial parasols
    • コレクションmodel ALBATROS (extreme range)
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-28
    • エディション1
    • 幅(mm)3000
    • 奥行き(mm)4000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Canopy
    • UNSPSC30151902
    • Uniclass2015コードPr_40_50_33_34
    • Uniclass2015詳細Garden umbrellas
    • MasterFormat 2014 コード10 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAwnings
    • OmniClassNumber23-19 29 13 25
    • OmniClassタイトルGarden Umbrellas
    • UniFormatIIコードF1010
    • UniFormatIIタイトルSpecial Structures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 南アメリカ オセアニア アフリカ