製品の公開
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
    MAY Parasols

    Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO

    5つ星のうち3.83.8(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    SCHATTELLOは、レストランやその他の商業用途に最適な大型パラソル傘です。屋外カフェエリアでの大規模な太陽光保護、エンターテインメントスペースのスタイリッシュな外部シェーディング、見本市やイベントでのシェルターのエレガントなパブリックエリアが必要な場合は、Schattelloパラソルが必要です。

    SCHATTELLOは、高い専門的基準に最適な大きな傘です。 SCHATTELLOの成功は偶然ではありません。会社としてMAYParasolsから組み込まれたそのデザイン機能は、この範囲の大きな傘に細かく表示されます。

    一目でわかる利点:

    • 全天候型保護機能を備えたミディアムシェードポール
    • スクリーンまで約38平方メートル、25m2までの正方形スクリーン
    • 強風安全
    • 丈夫な傘棒(アルミシールド)
    • 中にある高品質の斜角
    • selbstspannendem伸縮式サスペンションシステムでカバー
    • 交換可能な生地をすばやく簡単に
    • 高品質の合金押し出しアルミニウムプロファイルで作られたフレーム
    • すべての部品は完全にメンテナンスフリーでメンテナンスフリーです
    • 非常に安定していて耐久性があります

    仕様
    • Pole: D=76mm x 2.5mm

      For most up-to-date and complete specsheet please download catalogue at 

      https://www.may-online.com/en/catalogue-download


    技術仕様
    • Unique refSG5050_SCHATTELLO
    • コレクションセットCommercial parasols
    • コレクションmodel SCHATTELLO (mid-range)
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-08
    • エディション1
    • 幅(mm)5000
    • 奥行き(mm)5000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Canopy
    • UNSPSC30151902
    • Uniclass2015コードPr_40_50_33_34
    • Uniclass2015詳細Garden umbrellas
    • MasterFormat 2014 コード10 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAwnings
    • OmniClassNumber23-19 29 13 25
    • OmniClassタイトルGarden Umbrellas
    • UniFormatIIコードF1010
    • UniFormatIIタイトルSpecial Structures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 南アメリカ オセアニア アフリカ