製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
mayekawa/products/0a9178a3-5483-4bb1-9796-615013698c27
ホーム
カテゴリー
HVAC
ヒーター
Eco Cute "unimo A/W" – Air to Water Heat Pump
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Mayekawa
フォロー
Eco Cute "unimo A/W" – Air to Water Heat Pump
Google翻訳”,
原文を見る
前川製作所「unimoA/W」は、日本、アジア、ヨーロッパの商業/産業市場のリーダーになりました。暖房能力は80kW以上で世界最大。このソリューションは、ホテル、レストラン、病院、およびあらゆる食品加工工場に適しています。
ダウンロード
仕様
仕様
Hot water supplied: +65 or 90℃ Heating Capacity: 80kW Coefficient of Performance (COP): 4.2 Weight (kg): 1,344 (net) / 1,359 (operating) Dimensions (mm): W1,250 × L1,900 × H2,082
技術仕様
技術仕様
Unique ref
ecocuteair
コレクションセット
Heater
コレクション
Heater Pump
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2014-04-01
エディション
1
高さ(Mm)
2082
幅(mm)
1250
奥行き(mm)
1900
リンク
リンク
製品のURL
http://www.mayekawa.com/products/features/eco_cute/
関連
関連
主なマテリアル
メタル
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
正味重量(kg)
1.34
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
HVAC - ヒーター
UNSPSC名称
Heat pumps
UNSPSC
40101806
Uniclass2015コード
Pr_70_60_37
Uniclass2015詳細
Heat pumps
MasterFormat 2014 コード
23 81 43
MasterFormat 2014 タイトル
Air-Source Unitary Heat Pumps
OmniClassNumber
23-33 17 00
OmniClassタイトル
Heat Pumps
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Marley Engineered Products
QMark - MUH Series Unit Heaters
ダウンロード
Modine
Horizontal Power Vented Unit Heater
ダウンロード
Modine
Hot Dawg Gas-Fired Unit Heater
ダウンロード
Marley Engineered Products
Berko - HUHAA Series - Unit Heater
ダウンロード
Superior Radiant Products
Outdoor Infrared Heater, Model ETS
ダウンロード
Superior Radiant Products
Electric Infrared Heater, Medium Wave
ダウンロード