製品の公開
Ceiling luminaire Focus
Ceiling luminaire Focus
Ceiling luminaire Focus
Ceiling luminaire Focus
Ceiling luminaire Focus
Ceiling luminaire Focus
Ceiling luminaire Focus
    Maytoni GmbH

    Ceiling luminaire Focus

    Google翻訳”,

    金属製ボディ。散乱角は50°(レンズは15°、24°、36°に変更可能)。一部モデルは調光機能付き。LED光源は本体内部に埋め込まれています。

    仕様
    • Article C055CL-L12B4K-W-B
      Title Ceiling luminaire FOCUS LED 4000K 1x12W 50°
      Fitting material Aluminum
      Color temperature 4000 K
      IP protection IP 20
      Height 160 mm
      Color rendering index 90
      Beam angle 50°
      Voltage AC 200-240 V 50/60 Hz
      Diameter 52 mm
      Warranty 5 years
      Power 12 W
      Light flux 900 lm
    技術仕様
    • Unique refCeiling-luminaire-Focus-
    • コレクションセットArchitectural
    • コレクションFocus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)160
    • 幅(mm)52
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.29
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps