製品の公開
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp
    Maytoni GmbH

    Rim pendant lamp

    Google翻訳”,
    モデルは金属リングの形をしています。このシリーズは、白、黒、真鍮の 3 色のさまざまなサイズの照明器具で構成されています。 LED光源
    仕様
    • Maximum lamp power, W: 115

      Lamp power: 118

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Width, mm: 800

      LED: Yes

      Ceiling mount type: Plank

      Luminous Flux, Lm: 6100

      Color Temperature, K: 4000

      Warranty 3 years

      Article:MOD058PL-L100BS4K

    技術仕様
    • Unique refRim-pendant-lamp
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションRim
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)1200
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)7.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps