製品の公開
Haven Four Meeting Pod
Haven Four Meeting Pod
Haven Four Meeting Pod
Haven Four Meeting Pod

    Haven Four Meeting Pod

    Google翻訳”,

    Haven Fourミーティングポッドは、プライベートなグループミーティングや共同ビデオセッション向けに設計された高性能ミーティングポッドです。

    音響プライバシー:
    外部の騒音を遮断しながら、開放的で明るい作業空間を維持する三重構造のガラスパネルを採用しています。
    アクティブベンチレーション:
    高度なシステムが60秒ごとに内部の空気を入れ替え、長時間の使用でも最大限の快適さを提供します。
    人間工学に基づいた内装:
    快適性を追求した、高級カミラ生地を使用したベンチを内蔵しています。
    スマート照明:
    画面作業時と対面会議時の両方において、目の疲れを軽減するように設計された、エネルギー効率の高いLED照明。

    FSC認証木材、TÜV SÜDによる安全試験済み、EcoVadis Goldサステナビリティ評価取得。ブラックとホワイトの2色展開。

    仕様
    • Size:
      Exterior: H: 2250mm W: 2100mm D: 1280mm / H: 88.58in W: 82.68in D: 50.4in
      Interior: H: 2050mm W: 2008mm D: 1215mm / H: 80.5in W: 79.1in D: 47.8in

      Lighting: A bespoke quad-unit LED lighting system, delivering 550 lux and 4000k natural light for optimal working conditions.

      Power consumption: Standby mode: 1W, Standard use: 89W

    技術仕様
    • Unique refhaven-four
    • コレクションセットOffice Phone Booths
    • コレクションMeeting Pods
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2250
    • 幅(mm)2100
    • 奥行き(mm)1280
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 副マテリアルラミネート
    • 設計国イギリス
    • 製造国ブルガリア
    • 正味重量(kg)650
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスブース

    対応地域

    ヨーロッパ 北米