製品の公開
Empty trolley s10 8 drawers red (RAL3001)
Sonic Equipment BV

Empty trolley s10 8 drawers red (RAL3001)

Google翻訳”,
8つの引き出し7つの浅い引き出し(寸法575 x 370 x 60 mm)1つの深い引き出し(寸法575 x 370 x 137 mm)引き出しブロックシステムにより、完全に100%格納式の引き出しが転倒するのを防ぎます自動リターンボールベアリングスライド高品質のパウダーコーティングフロント集中型安全ロック折りたたみキー2つの統合された缶ホルダー統合されたペーパータオルホルダー統合されたゴミ箱absトップデッキラバーキャスター(ø125mm-50mm)ブレーキ付き2xスイベルキャスターと2x固定総重量:91kg静的負荷容量:400kg引き出し容量:40kgラルレッド: 3001
技術仕様
  • Unique ref4730928
  • コレクションセットförvaringssystem
  • コレクションS10
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-05-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1050
  • 幅(mm)887
  • 奥行き(mm)575
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国オランダ
  • 製造国台湾
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納