製品の公開
Horizontal baby changing station BabyMedi stainless steel
Horizontal baby changing station BabyMedi stainless steel
Horizontal baby changing station BabyMedi stainless steel
Horizontal baby changing station BabyMedi stainless steel
    Mediclinics

    Horizontal baby changing station BabyMedi stainless steel

    5つ星のうち4.94.9(18 レビュー)
    Google翻訳”,

    部品番号:CP0016HCSおよびCP0016HCSB

    耐細菌性ポリプロピレン製で、外装がステンレス鋼AISI 304、サテン仕上げ(CP0016CHS)またはマットブラック(CP0016CHSB)の表面実装式ベビーチェンジステーション。

    BabyMedi®交換ステーションは、非常に高いレベルの安全性と清潔さを提供し、ショッピングセンター、空港、公共の建物、保育所などの公共スペースに理想的なソリューションです。高強度と耐久性を備えた交通量の多い施設に適したモデル。

    トレンディでスタイリッシュなデザインにより、これらのベビーチェンジステーションをあらゆるスペースに完璧に溶け込ませることができます。

    イオンシルバーテクノロジーに基づくBiocote®抗菌添加剤は、独自の表面に埋め込まれているため、簡単な洗浄を促進し、悪臭の原因となる微生物の増殖を抑えます。

    BabyMediは、オプションで、放出する負に帯電した粒子(陰イオン)のおかげでウイルスと細菌を中和するイオナイザー(「IonHygienic」テクノロジー)を使用して提供でき、赤ちゃんの健康のためにこれらの有害な微生物のない赤ちゃん交換ステーションを維持するのに役立ちます。ウイルスおよびバクテリアに対するイオナイザー有効性は、TÜVRheinland(微生物検査レポート番号60329708-001)によってテストおよび承認されています。

      BabyMedi®ベビーチェンジステーションには、ナイロン製のチャイルドプロテクションストラップが付属しています(パッキングボックス内)。

      一対のバッグフック(1つは右側に、もう1つは左側にあります)は、私物を手元に置いておくのに役立ちます。

      BabyMedi®ユニットは、EN12221-1およびEN12221-2規格に完全に準拠しており、乳児交換ステーションが1時間で50Kgの静的負荷テストをサポートできる必要があります。さらに、私たちの研究所でテストされたユニットは、100kgを超える負荷に耐えました。

      技術仕様
      • Unique refCP0016HCS
      • コレクションセットBaby changing stations
      • コレクションBabyMedi®
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2017-06-17
      • エディション1
      • 高さ(Mm)480
      • 幅(mm)860
      • 奥行き(mm)570
      関連
      • 主なマテリアルステンレス
      • 副マテリアルスチール
      • 設計国スペイン
      • 製造国スペイン
      • 正味重量(kg)16
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
      • IFC分類建物エレメント代替
      • UNSPSC名称Sanitary ware
      • UNSPSC301815
      • Uniclass2015コードPr_40_20_76_06
      • Uniclass2015詳細Baby changing units
      • MasterFormat 2014 コード10 28 13.19
      • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Toilet Accessories
      • OmniClassNumber23-21 27 31 11
      • OmniClassタイトルDiaper Changing Tables
      • UniFormatIIコードE
      • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT & FURNISHINGS

      対応地域

      ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア