製品の公開
Vertical baby changing station BabyMedi
Vertical baby changing station BabyMedi
    Mediclinics

    Vertical baby changing station BabyMedi

    5つ星のうち3.63.6(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    部品番号:CP0016V耐細菌性ポリプロピレン製の垂直面に取り付けられた赤ちゃんのおむつ交換台。 BabyMedi®交換ステーションは、非常に高いレベルの安全性と清潔さを提供し、ショッピングセンター、空港、公共の建物、保育所などの公共スペースに理想的なソリューションです。高強度と耐久性を備えた交通量の多い施設に適したモデル。トレンディでスタイリッシュなデザインにより、これらのベビーチェンジステーションをあらゆるスペースに完璧に溶け込ませることができます。イオンシルバーテクノロジーに基づくBiocote®抗菌添加剤は、独自の表面に埋め込まれているため、簡単な洗浄を促進し、悪臭の原因となる微生物の増殖を抑えます。 BabyMedi®ベビーチェンジステーションには、ナイロン製のチャイルドプロテクションストラップが付属しています(パッキングボックス内)。一対のバッグフック(1つは右側に、もう1つは左側にあります)は、私物を手元に置いておくのに役立ちます。 BabyMedi®ユニットは、EN12221-1およびEN12221-2規格に完全に準拠しており、乳児交換ステーションが1時間で50Kgの静的負荷テストをサポートできる必要があります。
    技術仕様
    • Unique refCP0016V
    • コレクションセットBaby changing stations
    • コレクションBabyMedi®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)890
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)12.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_06
    • Uniclass2015詳細Baby changing units
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Toilet Accessories
    • OmniClassNumber23-21 27 31 11
    • OmniClassタイトルDiaper Changing Tables

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア