製品の公開
Stainless steel waste receptacle with self-closing lid
Stainless steel waste receptacle with self-closing lid
Stainless steel waste receptacle with self-closing lid
Stainless steel waste receptacle with self-closing lid
    Mediclinics

    Stainless steel waste receptacle with self-closing lid

    5つ星のうち4.24.2(11 レビュー)
    Google翻訳”,
    部品番号:PP0065C、PP0065CS、PP0080C、PP0080CSスプリング式のふたモデルを備えたMediclinicsのゴミ箱は、大量の人が流入する交通量の多い洗面所向けに設計されており、AISI304ステンレス鋼で2つの異なる容量で製造されています。 80リットル。これらは、体育館、スポーツセンター、病院、ヘルスセンター、および同様のタイプの設備に最適なソリューションです。このカテゴリで提供されるソリューションは、ブライトとサテンの2つの異なる仕上げで利用できます。破壊行為防止機能を備えた、高トラフィック向けの高耐性ソリューション。本体は頑丈な部品でできており、自立型または壁掛け型のどちらでもかまいません。これらのゴミ箱には、手動で作動する自動閉鎖式の蓋が付いています。オープニングリッド機構は、自動復帰用のスプリングと2つのラバーサイレンサーで構成されており、リッドを閉じる衝撃の影響を最小限に抑えます。内側には、廃ビニール袋を固定するための保持システムと、ビンの底に湿気が入らないようにするための4つの黒い熱可塑性プラスチック製の脚があります。
    技術仕様
    • Unique refPP0060x_80x
    • コレクションセットWaste Receptacle
    • コレクションWaste Receptacle
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-09-23
    • エディション1
    • 幅(mm)354
    • 奥行き(mm)304
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア