MODULA フェンスは、高性能の強化コンクリートおよび繊維強化コンクリートを使用してフランスで製造されています。
MODULA Slate 装飾コンクリートフェンスは、フェンスの両側のスレートが完璧に模倣されており、家の屋根を彷彿とさせ、プロジェクトに自然なタッチを加えます。
最大5枚のスラブを積み重ねることで、地上2.025mの高さのフェンスを作ることができます。スレートコンクリートフェンスは、自然な外観を保ちながら、外観を美しく演出します。
MODULA スレートフェンスは、魅力的で現代的な埋め込み用アルミ支柱と組み合わせられており、4 色からお選びいただけます。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
スイス |
フランス |
ベルギー |
ルクセンブルク |