MODULA フェンスは、高性能の強化コンクリートおよび繊維強化コンクリートを使用してフランスで製造されています。
MODULA Résille両面コンクリートフェンスは、現代的でカスタマイズ可能なフェンスです。MODULA Résilleパネルで、店舗の外観にモダンな雰囲気を添えましょう。
2 つのパネル デザインから選択します。
MODULA Lamesh パネルと組み合わせることで、高さ全体に 1 枚、2 枚、または 5 枚の MODULA Résille パネルを配置したり、長さ全体に 1 枚、2 枚、または 5 枚の MODULA Résille パネルを配置したりして、プロジェクトに最適なデザイナーフェンスを作成できます。
MODULA Résilleフェンスは6色展開で、地上2.025mの高さまで設置できます。付属のアルミ製ポストはモダンな外観を演出し、4色展開でさらにカスタマイズ性を高め、あなたの家の空間に彩りを添えます。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
スイス |
フランス |
ベルギー |
ルクセンブルク |