•TPOコーティングされたフランジ。
•クランプリングボルトを圧縮フィット取り付けリングに固定します。
•ステンレス鋼のネジは、ダイキャストアルミニウムストレーナを固定します。
•膜と干渉する垂直スタッドはありません。
•下部クランプリングマウントは、ドレンボウルに埋め込まれています。ドレン本体を貫通するボルトはありません。
•鋳造アルミニウムストレーナー。
•すべての留め具はステンレス鋼です。
•QAIによってカナダおよび米国の基準を満たすようにリストされています。 CSAB79およびASMEA112.6.4に適合しています。
•完全なシール保証のために、この製品はメンジーズブルードレインシールと一緒に使用すると最もよく機能します。
•ハブなしアウトレットモデルとしても利用できます。
•TPO屋根システムに迅速に設置するためのMenziesTPODirectWeld™。
•より長いパイプが利用可能です。
011018
製品タグ:
アルミボウルドレン、ボウルドレン、コーティング製品、市販アルミドレン、フラットアルミドレン、リルーフ、熱可塑性オレフィンコーティング、TPO、アンダーサイズアルミドレン
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |