製品の公開
Plenum Slot Diffuser with "Ice Tong" Blades - Model PHPS-IT
Plenum Slot Diffuser with "Ice Tong" Blades - Model PHPS-IT
Plenum Slot Diffuser with "Ice Tong" Blades - Model PHPS-IT
Plenum Slot Diffuser with "Ice Tong" Blades - Model PHPS-IT
    METALAIRE

    Plenum Slot Diffuser with "Ice Tong" Blades - Model PHPS-IT

    Google翻訳”,

    PHPS-ITは、180°パターン制御用の「アイストング」ブレードを使用して設計されています。湾曲したパターンコントローラーは、天井を抱き締める水平の空気パターンを生成します。また、垂直投影用に設定することもできます。

    • 亜鉛メッキ鋼構造
    • 1〜4スロットで利用可能
    • 24 "、36"、48 "、60"の長さで利用可能
    • パターンコントローラーにより、放電方向を180°調整できます
    • オプションの内部(グラスファイバーまたはクローズドセル)または外部(フォイルバック)断熱材(PHPSI-IT)
    仕様
    • Models
      PHPS-IT-75-6 3/4" Slot Width
      PHPS-IT-10-6 1" Slot Width
      PHPS-IT-75-9 3/4" Slot Width
      PHPS-IT-10-9 1" Slot Width
      PHPSI-IT-75-6 3/4" Slot Width, Insulated
      PHPSI-IT-10-6 1" Slot Width, Insulated
      PHPSI-IT-75-9 3/4" Slot Width, Insulated
      PHPSI-IT-10-9 1" Slot Width, Insulated

      Finish
      25 White Tee / Black Border
      26 All White
      27 All Black

    技術仕様
    • Unique refPlenum-Slot-Diffuser-with-Ice-Tong-Blades-PHPS-IT
    • コレクションセットGrilles, Registers & Diffusers
    • コレクションPlenum Slot Diffuser
    • 公開日2020-11-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
    • IFC分類エアーターミナル
    • UNSPSC名称Air diffusers
    • UNSPSC40101505
    • Uniclass2015コードPr_70_65_04_02
    • Uniclass2015詳細Air diffusers
    • MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNumber23-33 49 11 11
    • OmniClassタイトルCeiling Ventilation Diffusers
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ