製品の公開
Aluminum / Steel Perforated Return Grille - Model RP/SRP
METALAIRE

Aluminum / Steel Perforated Return Grille - Model RP/SRP

5つ星のうち2.62.6(5 レビュー)
Google翻訳”,

シリーズRPアルミニウム穴あきフェイスリターンまたはエキゾーストグリルは、あらゆる天井または側壁の用途に溶け込み、すっきりとした整頓された建築外観を提供するように設計されています。

  • 低圧力損失と低音を必要とするリターン/エキゾーストアプリケーションに最適です。
  • RPは、スチール、モデルSRPでも利用できます。
仕様
  • Models:

    Surface Mount (-1 Border)
    RP-1 Aluminum
    SRP-1 Steel
    Lay-In Mount (-6 Border)
    RP-6 Aluminum
    SRP-6 Steel

    Finish:

    01 - White
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill Finish (Aluminum construction only)
    28 - Custom Colors (color matching required)

技術仕様
  • Unique refAluminum-Steel-Perforated-Return-Grille-RP-SRP
  • コレクションセットGrilles, Registers & Diffusers
  • コレクションGrilles & Registers
  • 公開日2020-11-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air diffusers
  • UNSPSC40101505
  • Uniclass2015コードPr_70_65_04_02
  • Uniclass2015詳細Air diffusers
  • MasterFormat 2014 コード23 37 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClassNumber23-33 49 11 11
  • OmniClassタイトルCeiling Ventilation Diffusers
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC