製品の公開
Aluminum / Steel Spiral Duct Supply Grille - Model 4000PF
METALAIRE

Aluminum / Steel Spiral Duct Supply Grille - Model 4000PF

5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
Google翻訳”,

モデル4000PFは、スパイラルに取り付けられた穴あきフェイスグリルです。供給または返品アプリケーションで使用できます。供給モデルは4000PFSで、返品は4000PFRになります。

  • ユニットは、10"から48"の丸いダクト直径に簡単に取り付けることができます
  • 一体型ガスケットシールは、丸いダクトにぴったりとフィットします
  • 供給ユニットには、正確なバランスと均一な空気の流れを可能にする組み込みの抽出器が含まれています
仕様
  • Models
    4004P Aluminum - Double Deflection Supply
    4004SP Galvanized Steel - Double Deflection Supply
    4000PFS Aluminum - Perforated Supply
    4000SPFS Galvanized Steel - Perforated Supply
    4000PFR Aluminum - Perforated Return
    4000SPFR Galvanized Steel - Perforated Return

    Finish
    01 - White (Aluminum only)
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill (Galvanized only)

技術仕様
  • Unique refAluminum-Steel-Spiral-Duct-Supply-Grille-4000PF
  • コレクションセットGrilles, Registers & Diffusers
  • コレクションGrilles & Registers
  • 公開日2020-11-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air diffusers
  • UNSPSC40101505
  • Uniclass2015コードPr_70_65_04_02
  • Uniclass2015詳細Air diffusers
  • MasterFormat 2014 コード23 37 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClassNumber23-33 49 11 11
  • OmniClassタイトルCeiling Ventilation Diffusers
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC