製品の公開
Bypass Terminal Unit with Sound Attenuator - BP-600
METALAIRE

Bypass Terminal Unit with Sound Attenuator - BP-600

Google翻訳”,

Metalaire BP-600バイパスエアターミナルは、一定量のエアハンドラーが存在するスペースまたはゾーンへの調整済み空気の可変風量供給を実現するために使用されます。可変風量制御は、室内サーモスタットからの信号に直接応答して、空間またはバイパスポートのいずれかに空気の流れを向けることによって実現されます。インレットバランシングダンパーのロッキング象限は、ボックスを通過する総空気流を決定します。

  • 6つのサイズで200〜4,000CFMの範囲の容量
  • ダンパーアセンブリには、亜鉛メッキされたシングル½インチ厚のボックスダンパーが含まれており、内部リンケージを使用せずに正確な制御のために優れた剛性と閉鎖を提供します。
  • 一定量の空気がエアターミナルによって供給されますが、さまざまな量がスペースとバイパスプレナムに供給されます
  • 空気圧、電気、またはアナログ制御が利用可能
仕様
    • Casing constructed of 22 ga. galvanized steel
    • BP-600 available in 6 unit sizes to handle 200-4,000 CFM
    • Damper assembly includes a galvanized single ½” thick box damper providing superior rigidity and close off for accurate control without the use of internal linkage. 
    • Insulation is 1/2" thick, 1.5 lb/ft3 dual density coated fiberglass that complies with NFPA 90A, ASTM C-665, and UL-181 requirements
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • Damper rotates in a self-lubricating, long life, low friction thermoplastic bearing
    • Integral locking quadrant 
    • AHRI Certified, ETL listed, UL 1995,  Complies with NFPA 90A and UL 181
    • All BP-600 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • ½” 1.5lbs fiberglass
    • ½” 1.5lbs foil faced
    • ½” Thermopure closed cell foam

    Other options available:

    • Hanger brackets
    • Custom options


技術仕様
  • Unique refBypass-Terminal-Unit-Sound-Attenuator-BP-600
  • コレクションセットAir Terminal Units
  • コレクションSingle Duct Air Terminals
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24_16
  • Uniclass2015詳細Constant volume boxes
  • MasterFormat 2014 コード23 36 13
  • MasterFormat 2014 タイトルConstant-Air-Volume Units
  • OmniClassNumber23-33 41 17 11
  • OmniClassタイトルConstant Volume Air Terminal Units
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC