製品の公開
Commercial/Industrial Drum Louver for Spiral Duct Mount - Model RL-SP
METALAIRE

Commercial/Industrial Drum Louver for Spiral Duct Mount - Model RL-SP

Google翻訳”,

RL-SPドラムルーバーは、スパイラルダクト設置でジェットまたは拡散空気パターンの供給を可能にします。それらは、水平(ベーンデフレクターを介して)および垂直(回転ドラムを介して)の両方で完全に調整可能であり、商業および産業用途で必要な場合に一次供給空気を提供します。

  • 水平方向に調整して、ロングスロー(0°偏向)の場合はストレートフロープライマリジェットを提供し、ショートスロー(15°および30°偏向)の場合はプライマリエアの拡散パターンを提供します。
  • 円筒形ドラムにより、一次空気を60°の弧内で垂直に向けることができます。
  • 利用可能なデュアルフロー構成により、調整可能なベーン(RL-SP-DF)を介して供給空気の流れを分割できます。
  • 最大48"の長さで利用でき、12"から48"のスパイラルパイプで使用できます。
  • アルミニウム構造
仕様
  • Models:
    RL-SP  Single Vane
    RL-SP-DF Dual Flow

    Finish:
    01 White
    02 Satin Silver
    03 Black
    24 Mill Finish
    28 Custom Colors (color match required)

技術仕様
  • Unique refCommercial-Industrial-Drum-Louver-RL-SP
  • コレクションセットGrilles, Registers & Diffusers
  • コレクションGrilles & Registers
  • 公開日2020-11-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air diffusers
  • UNSPSC40101505
  • Uniclass2015コードPr_70_65_04_02
  • Uniclass2015詳細Air diffusers
  • MasterFormat 2014 コード23 37 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClassNumber23-33 49 11
  • OmniClassタイトルVentilation Diffusers
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC