製品の公開
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
    METALAIRE

    Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000

    5つ星のうち3.33.3(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    モデル2000リニアバーグリルおよびレジスタは、暖房、冷房、および換気アプリケーションでの給気と還気の分配用に設計されており、側壁、床、敷居、および天井の設置用に設計されています。 2000シリーズは、高品質のアルミニウム押し出し材で構成されています。留め継ぎコーナーや対向ブレードダンパーなど、シリーズ2000バーグリルおよびレジスター用のアクセサリの完全なラインが利用可能です。

    • 1/2"の中心に7/32"のバーがある1"の境界線。
    • 標準製品には、0°、15°、30°のたわみの3つのたわみオプションが含まれています
    • さまざまな取り付けオプション:壁、天井、または床への取り付け、隠し取り付けオプション、コアのみのオプション、石膏の壁と天井のサブフレーム取り付け。
    • 隠し取り付け用のテープとスパックルフレームでも利用可能、モデル2000TS
    仕様
    • Models
      Series 2000 -1" borders - 7/32" bars - 1/2" centers
      Wall Mounted

      2000 - 0° Deflection
      2015 - 15° Deflection
      2030 - 30° Deflection
      Core Only
      2000CO - 0° Deflection
      2015CO - 15° Deflection
      2030CO - 30° Deflection
      Floor Mounted
      2000F - 0° Deflection
      2015F - 15° Deflection
      2030F - 30° Deflection
      Concealed Mounting Hanger
      2000H - 0° Deflection
      2015H - 15° Deflection
      2030H - 30° Deflection
      Plaster Wall & Ceiling With Subframe
      2000HP - 0° Deflection
      2015HP - 15° Deflection
      2030HP - 30° Deflection

      Finish
      01 White
      02 Satin Silver
      03 Black
      04 Clear Anodize
      24 Mill
      28 Custom Color (color match required)

    技術仕様
    • Unique refExtruded-Aluminum-Linear-Bar-Grille-2000
    • コレクションセットGrilles, Registers & Diffusers
    • コレクションLinear Diffusers & Grilles
    • 公開日2020-11-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
    • IFC分類エアーターミナル
    • UNSPSC名称Air diffusers
    • UNSPSC40101505
    • Uniclass2015コードPr_70_65_04_02
    • Uniclass2015詳細Air diffusers
    • MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNumber23-33 49 11 11
    • OmniClassタイトルCeiling Ventilation Diffusers
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC